Publicar produtos
Saturn 4 Carousel GXY958
KOMPAN

Saturn 4 Carousel GXY958

Traduzido por Google,
O emocionante Carrossel Saturno é um convite irresistível para crianças maiores. Com seus quatro assentos suspensos por cordas e alças superiores estáveis, o Carrossel Saturno pode ser empurrado e puxado, girando de forma mais suave ou mais radical. Essa variação incentiva a brincadeira repetida tanto para os mais corajosos quanto para os mais tímidos. Socialmente, o Carrossel Saturno aprimora a capacidade das crianças de esperar a sua vez e de trabalhar em equipe. Ele também oferece um lugar para conversar. Fisicamente, empurrar, puxar e colocar o carrossel em movimento exercita os músculos da parte superior e inferior do corpo das crianças. Os batimentos cardíacos aceleram quando o carrossel está em movimento. Por fim, mas não menos importante, os sentidos de equilíbrio e espaço são intensamente treinados quando as crianças ficam em pé, sentadas ou penduradas nos braços enquanto o carrossel gira, seja de forma suave ou radical.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasaturn-4-carousel-gxy958
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosGalaxy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)100
  • Largura (polegadas)124
  • Profundidade (polegadas)124
Relacionado
  • Material principalAço, Sherardized
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment