Publicar produtos
Seesaw with Seats, 4 persons NRO12201
KOMPAN

Seesaw with Seats, 4 persons NRO12201

Traduzido por Google,
A gangorra 4 é um clássico dos parques infantis. Ela continua atraindo crianças repetidamente, como tem acontecido há gerações. Essa brincadeira tradicional ainda existe por um motivo: a sensação de cócegas na barriga ao subir e descer rapidamente é eternamente atraente. A gangorra 4 desenvolve a noção de espaço e ritmo, além de fortalecer a musculatura das pernas das crianças. Essas são habilidades motoras cruciais que ajudam as crianças a se locomoverem com segurança pelo mundo, por exemplo, na rua, ao calcular o tempo, o movimento e os objetos. A dimensão social e o grau de confiança entre os participantes, exigidos ao brincar na gangorra, são um ótimo treinamento para habilidades socioemocionais, como esperar a vez e cooperar. Com quatro pessoas, a empatia também é desenvolvida. Os jogadores precisam considerar os limites e as limitações dos outros. Especialmente em grupos de quatro, a gangorra é uma brincadeira social fantástica.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaseasaw-with-seats-4-persons-nro12201
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)46
  • Largura (polegadas)96
  • Profundidade (polegadas)163
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment