Publicar produtos
Sitting Pole Playground Equipment NRO209
KOMPAN

Sitting Pole Playground Equipment NRO209

Traduzido por Google,
O poste de assento em madeira maciça e lisa é dimensionado para a faixa etária e oferece assentos confortáveis ​​para que as crianças se reúnam e socializem. Este produto está disponível em madeira de acácia com certificação FSC® (FSC® C004450) sob encomenda.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasitting-pole-playground-equipment-nro209
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)6
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment