Publicar produtos
Six Sided Climbing Structure NRO816
KOMPAN

Six Sided Climbing Structure NRO816

Traduzido por Google,
A estrutura de escalada hexagonal, com sua rica variedade de opções para escalar e rastejar, é uma grande atração para as crianças. As diversas maneiras de escalar e deslizar precisam ser experimentadas, o que faz com que as crianças fiquem mais tempo e queiram voltar. As redes de escalada inclinadas tornam a subida até o topo desafiadora devido aos seus degraus não horizontais. A parede de escalada oferece uma escalada vertical com acesso à rede horizontal superior, seja por cima ou através de um buraco. As variadas posições corporais exigidas para realizar a escalada treinam a propriocepção, o equilíbrio, a coordenação e a percepção espacial da criança. Essas habilidades motoras auxiliam na concentração e na capacidade de ficar sentado. O poste de bombeiro e o corrimão são atividades que desafiam os limites, estimulam a sensibilidade e treinam a percepção espacial, necessária para calcular distâncias. A estrutura é um ótimo ponto de encontro ativo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasix-sided-climbing-structure-nro816
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)110
  • Largura (polegadas)170
  • Profundidade (polegadas)232
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment