Publicar produtos
Snail Springer Playground Equipment NRO115
KOMPAN

Snail Springer Playground Equipment NRO115

Traduzido por Google,
O Caracol, com sua concha colorida e rosto amigável, convida as crianças pequenas para passeios curtos ou longos, repetidas vezes. Além de seu formato atraente, o Caracol oferece variações táteis com sua alça de aço, apoio para os pés emborrachado e corpo de madeira lisa. A riqueza tátil é um importante motivador, especialmente para as crianças menores. Ela auxilia na compreensão das características dos materiais, como peso, textura, temperatura e flexibilidade, uma habilidade importante para o gerenciamento de riscos. A mola garante horas, anos e décadas de diversão. O movimento suave e de balanço do Caracol treina o senso de equilíbrio e a percepção espacial, cruciais para a autoconfiança e para evitar quedas. Um bom senso de equilíbrio é essencial para a capacidade de ficar sentado e concentrado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasnail-springer-playground-equipment-nro115
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)27
  • Largura (polegadas)19
  • Profundidade (polegadas)29
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment