Publicar produtos
Spica 1 Spinners & Carousels GXY8014
KOMPAN

Spica 1 Spinners & Carousels GXY8014

Traduzido por Google,
As formas peculiares, o topo dentado e a plataforma triangular convidam crianças curiosas de 5 a 12 anos a explorar o Spica. O movimento de rotação do Spica é o ponto central. É preciso explorar para alcançar o domínio total da rotação. A haste curva convida a segurar e a criança descobre que inclinar-se para a frente aumenta a velocidade de rotação, enquanto inclinar-se para trás diminui. Isso torna a brincadeira interessante e prolonga a diversão, mesmo quando as crianças estão penduradas nos braços. Dominar o elemento de rotação estimula as habilidades cognitivas da criança, em particular o raciocínio lógico. A agilidade, o equilíbrio e a coordenação são intensamente treinados, já que o Spica permite diferentes posições corporais durante a rotação. O formato triangular do assento acomoda até três crianças, estimulando as habilidades sociais de cooperação e de esperar a sua vez.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspica-1-spinners-carousels-gxy8014
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosGalaxy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)67
  • Largura (polegadas)18
  • Profundidade (polegadas)17
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment