Publicar produtos
Spinner Bowl Freestanding Playground Equipment ELE400024
KOMPAN

Spinner Bowl Freestanding Playground Equipment ELE400024

Traduzido por Google,
Esta peça giratória, com seu design arredondado e encantador, que gira de forma suave ou intensa, arranca gritinhos de alegria das crianças quando elas a giram repetidamente. Com sua tigela giratória inclinada e de fácil acesso, ela convida crianças de todas as habilidades e faixas etárias a brincar. Seu tamanho compacto permite colocar de 2 a 3 tigelas giratórias juntas, incentivando a interação social. As diversas possibilidades de brincadeira incluem sentar-se dentro, na borda, empurrar, puxar ou até mesmo ficar em pé dentro da tigela giratória. Esses detalhes fazem da tigela giratória uma atração duradoura. A inclinação da tigela permite que a criança ajuste a velocidade de rotação com os movimentos do corpo. Isso treina o raciocínio lógico, acelerando o giro ao pegar a tigela com as mãos ou diminuindo a velocidade ao estender os braços e as pernas. As tigelas giratórias também desenvolvem o senso de equilíbrio, essencial para a concentração e a capacidade de ficar sentado. Empurrar ou ser empurrado por outras crianças desenvolve habilidades socioemocionais, como a de esperar a sua vez.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspinner-bowl-freestanding-playground-equipment-ele400024
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosElements
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24
  • Largura (polegadas)22
  • Profundidade (polegadas)20
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment