Publicar produtos
Spinner Plate Playground Equipment NRO110
KOMPAN

Spinner Plate Playground Equipment NRO110

Traduzido por Google,
A Plataforma Giratória é um brinquedo giratório inclinado e elegante que atrai as crianças repetidamente. O segredo do seu sucesso reside na resposta imediata aos movimentos da criança: quando ela se impulsiona do chão e se senta, ajoelha ou se inclina sobre a plataforma inclinada, a Plataforma Giratória gira continuamente. Graças à inclinação, o movimento não é perpétuo e descontrolado, mas sim controlado. As crianças pulam para cima e para baixo, impulsionando a Plataforma Giratória para iniciar o movimento, o que contribui para o desenvolvimento da densidade óssea, músculos e habilidades motoras. O senso de equilíbrio é enormemente estimulado durante o giro. Isso melhora o equilíbrio da criança, permitindo, por exemplo, que ela consiga ficar sentada em uma cadeira sem se mexer. Um senso de equilíbrio bem desenvolvido auxilia a criança em atividades físicas como correr ou andar de bicicleta. Ter um bom equilíbrio proporciona grande confiança.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspinner-plate-playground-equipment-nro110
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)19
  • Largura (polegadas)19
  • Profundidade (polegadas)19
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment