Publicar produtos
Splash Tables NRO506
KOMPAN

Splash Tables NRO506

Traduzido por Google,
A Mesa de Brincar é um item favorito que sempre atrai as crianças para brincar. Brincar com areia, água e compartilhar objetos encontrados cria um ótimo ponto de encontro para brincadeiras exploratórias. Brincar com areia e água é uma atividade popular que pode manter as crianças brincando por horas. A tampa de borracha pode ser puxada para cima para deixar a água escorrer da mesa ou solta para reter a água na bacia. Isso ajuda a criança a entender a relação de causa e efeito. Para as crianças menores, estimula a compreensão da permanência do objeto: que os materiais continuam existindo mesmo quando desaparecem de vista. As crianças podem se reunir em todos os lados da mesa. Isso favorece a cooperação, a negociação e a comunicação, fundamentais para o desenvolvimento socioemocional da criança.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasplash-table-nro506
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24
  • Largura (polegadas)43
  • Profundidade (polegadas)45
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment