Publicar produtos
Spring Board NRO104
KOMPAN

Spring Board NRO104

Traduzido por Google,
O Spring Board é uma plataforma encantadora e convidativa para balançar. As crianças são atraídas por ele repetidamente, graças ao seu movimento divertido e à possibilidade de interação social! A plataforma permite diversas posições corporais: sentar, ficar em pé, deitar e até pular. Todos têm a chance de brincar juntos, em números iguais ou diferentes. O potencial social disso é imenso. As crianças cooperam, revezam-se e demonstram consideração pelos outros para que o movimento divertido do Spring Board continue. O movimento de balanço treina os sentidos de equilíbrio e espaço, cruciais para a autoconfiança e para evitar quedas. Um senso de equilíbrio bem desenvolvido é fundamental para a capacidade de ficar sentado e concentrado. Ao ficar em pé na plataforma, as crianças pulam, fortalecendo os ossos para a vida toda enquanto se divertem.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspring-board-nro104
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)18
  • Largura (polegadas)33
  • Profundidade (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment