Publicar produtos
Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101
KOMPAN

Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101

Traduzido por Google,
O treino em suspensão é muito eficaz porque aumenta simultaneamente a força, o equilíbrio, a flexibilidade e a estabilidade do core. Com 49 exercícios, o TRX é um dos equipamentos de exercício mais versáteis, permitindo treinar todos os grupos musculares de forma funcional e eficaz, independentemente do nível de condicionamento físico do utilizador. Com o TRX, todos podem treinar ao seu próprio ritmo, graças à resistência ajustável. A intensidade de cada exercício pode ser determinada ajustando a posição do corpo para adicionar ou remover resistência.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasuspension-trainer-outdoor-fitness-pro-faz10101
  • Familia de productoFitness
  • Grupo de produtosPro Cross Training
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)132
  • Largura (polegadas)42
  • Profundidade (polegadas)154
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment