Publicar produtos
The Wizard's Hideaway Playground Equipment NRO40901
KOMPAN

The Wizard's Hideaway Playground Equipment NRO40901

Traduzido por Google,
O Refúgio do Mago é mágico, com uma casa elevada e um telhado azul que inspira brincadeiras de faz de conta. Os bancos e a mesa no interior estimulam a interação social e fazem com que as crianças queiram brincar por mais tempo. Uma mesa na lateral da casa pode ser usada como ponto de encontro ou como um assento confortável para os cuidadores. A escada que leva à casa elevada e o escorregador beneficiam habilidades motoras como a coordenação motora e a percepção espacial. Ambas são fundamentais para desenvolver a compreensão do corpo em relação à velocidade, tempo e espaço, uma competência importante para experiências do dia a dia, como atravessar a rua com segurança. A escada possui uma plataforma de transferência ampla e bons apoios para as mãos, facilitando o acesso de crianças com diferentes habilidades. Em resumo, o Refúgio do Mago pode proporcionar horas de brincadeiras mágicas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathe-wizards-hideaway-playground-equipment-nro40901
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)129
  • Largura (polegadas)178
  • Profundidade (polegadas)124
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment