Publicar produtos
Theater & Music Cottage NRO606
KOMPAN

Theater & Music Cottage NRO606

Traduzido por Google,
O Teatro e Casa de Música Robinia atrai imensamente crianças pequenas, pré-escolares e adultos, proporcionando horas de brincadeiras variadas e criativas. Com sua riqueza de detalhes, o espaço de brincar convida ao dramatização e à exploração, além de promover uma sólida interação social e cooperação. Os painéis do xilofone e da bateria estimulam muito a brincadeira criativa e incentivam grupos de jogadores devido ao seu posicionamento em relação à casa. O relógio, o sino, as abas, a prateleira e o espelho são repletos de aprendizado de causa e efeito e brincadeiras criativas. Esses elementos estimulam o raciocínio lógico e incentivam a dramatização, o que é ótimo para o desenvolvimento da linguagem. A escrivaninha da casa convida à interação social. Os arredores são usados ​​repetidamente para brincadeiras de luta, escalada, passagem e circulação. Além de estimular os músculos, isso treina habilidades motoras importantes, como a coordenação motora cruzada, fundamental para o desenvolvimento da leitura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatheater-music-cottage-nro606
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)101
  • Largura (polegadas)96
  • Profundidade (polegadas)118
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment