Publicar produtos
Triple Shifter  Playhouses & Vehicles M7021
KOMPAN

Triple Shifter Playhouses & Vehicles M7021

Traduzido por Google,
O divertido Climby Shifter desperta a curiosidade das crianças e as faz querer brincar repetidamente. A variedade de escaladas e movimentos de rastejamento é intensa, com subidas mais fáceis e mais difíceis. A sensação de encantamento é estimulada pelo uso consciente das cores nos painéis: as crianças sobem do vermelho ou amarelo para uma nova combinação de cores. O painel inclinado no chão também desafia constantemente o equilíbrio e a propriocepção. Isso faz da escalada no Climby Shifter um ótimo exercício para as habilidades motoras e musculares: a coordenação motora e o senso de equilíbrio precisam estar sempre em alerta. As amplas plataformas do Climby Shifter convidam a pausas e oferecem locais espaçosos para descanso. Graças aos três painéis, as crianças sempre podem se proteger do vento ou do sol. Observe os excelentes pontos de apoio para escalada, adicionados em toda a estrutura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatriple-shifter-playhouses-vehicles-m7021
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)85
  • Largura (polegadas)96
  • Profundidade (polegadas)72
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço, Sherardized
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment