Publicar produtos
Universal Carousel PCM157
KOMPAN

Universal Carousel PCM157

Traduzido por Google,
UAU! Esta é uma brincadeira para todos, independentemente das suas habilidades. O enorme carrossel, com design verdadeiramente inclusivo e universal, atrai grandes grupos de crianças e adultos para uma volta. Devido à sua versatilidade, agrada a crianças e adultos repetidamente. O design ao nível do solo torna o carrossel acessível a todos. O banco proporciona uma volta confortável sentado. Os apoios para as mãos funcionam em ambos os lados. Por dentro, oferecem um bom suporte, enquanto por fora fazem o carrossel girar. Girar neste carrossel desenvolve o sistema vestibular, o sentido de equilíbrio e a consciência espacial. Os benefícios desenvolvidos através da brincadeira também incluem habilidades sociais, como cooperação e empatia, ao ajudar amigos de todas as habilidades a girar e auxiliar outros que desejam entrar ou sair. É uma brincadeira com propósito para todos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauniversal-carousel-pcm157
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)28
  • Largura (polegadas)82
  • Profundidade (polegadas)82
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment