Publicar produtos
Villa Playhouse M7000
KOMPAN

Villa Playhouse M7000

Traduzido por Google,
Com seu tamanho ideal para crianças (altura do telhado de 1,45 m), a casinha vermelha é um grande motivador para brincadeiras, especialmente para os pequenos. As extremidades e paredes abertas ampliam o espaço de brincadeira, permitindo que várias crianças brinquem também do lado de fora. As mesas e os brinquedos interativos também são acessíveis do lado de fora, possibilitando brincadeiras em todos os cantos. A mesa arredondada e o banco da varanda convidam ao encontro e à interação, tornando esta casinha um refúgio para brincadeiras sociais. A casinha vermelha estimula o faz-de-conta. Ela incentiva e mantém as crianças brincando de faz-de-conta com brinquedos que podem ser movidos e girados. Esses brinquedos estimulam a compreensão de causa e efeito e o desenvolvimento cognitivo da criança. Eles dão às crianças assuntos para conversar e incluir em suas brincadeiras. Isso influencia o desenvolvimento da comunicação e da linguagem, incentiva a alternância de turnos e fortalece as habilidades sociais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavilla-playhouse-m7000
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)57
  • Largura (polegadas)52
  • Profundidade (polegadas)73
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment