Publicar produtos
Village Shop Playground Equipment NRO40401
KOMPAN

Village Shop Playground Equipment NRO40401

Traduzido por Google,
A casa da aldeia desperta a vontade de brincar em todas as crianças com seu telhado curvo, mesas abertas e um banco aconchegante no interior. Não há limites para os cenários de brincadeiras de faz de conta dentro da casa, com espaço para muitas horas de dramatização contínua, às quais as crianças retornarão repetidamente. O balcão pode funcionar como vitrine, além de banco. O banco interno estimula pausas e pode servir como mesa. As janelas funcionam como decoração adicional para inspirar a brincadeira de faz de conta. Quando as crianças brincam de faz de conta, elas não apenas usam sua imaginação e empatia, mas também representam situações cotidianas que têm dificuldade em compreender, negociando assim suas observações da vida. Enquanto fazem isso, elas conversam e se comunicam constantemente com seus colegas, estimulando enormemente as habilidades de linguagem e pensamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavillage-shop-playground-equipment-nro40401
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)101
  • Largura (polegadas)71
  • Profundidade (polegadas)75
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment