Publicar produtos
Water Channel with Splash Table NRO508
KOMPAN

Water Channel with Splash Table NRO508

Traduzido por Google,
O Canal de Água com Mesa de Água é uma atração fantástica no parque infantil, mantendo as crianças absortas em brincadeiras exploratórias por horas. A combinação da mesa de água e do canal permite que várias crianças brinquem ao mesmo tempo. O design aberto possibilita contato visual, cooperação e interação em todo o espaço de brincadeira, estimulando habilidades socioemocionais, bem como habilidades de comunicação e cognitivas. A mesa de água pode conter materiais e o transportador de água inclinado os leva até ela. Essa brincadeira exploratória oferece inúmeras oportunidades para criatividade e raciocínio lógico, estimulando o desenvolvimento cognitivo-criativo das crianças. Por exemplo, ao pressionar a torneira, a água jorra e, ao soltá-la, ela para. Isso é fundamental para a compreensão de conceitos como a permanência do objeto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-channel-with-splash-table-nro508
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)44
  • Largura (polegadas)125
  • Profundidade (polegadas)54
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte