Publicar produtos
Water Tap Sand & Water Play M59305
KOMPAN

Water Tap Sand & Water Play M59305

Traduzido por Google,
A torneira é um convite fantástico para brincar. Com seu design universal exclusivo, ela atrai todas as crianças, que brincam repetidamente. A torneira amarela só libera água quando pressionada. Quando a criança a solta, a água para de correr. Ela está posicionada em uma altura onde todos podem alcançá-la. O som da água corrente exerce um fascínio eterno sobre as crianças. Quando misturada com areia, a brincadeira se torna mágica. Pressionar a torneira e sentir a água jorrando estimula o raciocínio das crianças e sua compreensão de causa e efeito. Além disso, a estimulação tátil é intensa. Misturar água com areia inspira horas de brincadeiras criativas, moldando e construindo com areia, aprendendo sobre as características da areia quando seca e quando molhada, e como ela pode ser moldada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-tap-sand-water-play-m59305
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosMoments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)42
  • Largura (polegadas)7
  • Profundidade (polegadas)11
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment