Publicar produtos
Wobble Bridge NRO810
KOMPAN

Wobble Bridge NRO810

Traduzido por Google,
A Ponte Oscilante convida as crianças a testarem suas habilidades de equilíbrio. As vigas horizontais respondem a cada movimento, treinando habilidades físicas importantes, como o uso do equilíbrio e dos músculos dos pés, pernas, tronco e braços para ajustar o equilíbrio. Para as crianças menos experientes, as vigas laterais oferecem suporte. Caminhar na Ponte Oscilante também é uma experiência altamente social. As crianças podem sentir os movimentos de todas as outras crianças na ponte através das correntes de sustentação horizontais e verticais. Esse recurso aumenta o desafio físico de manter o equilíbrio ao atravessar a ponte juntas. Além disso, incentiva as crianças a cooperarem e negociarem entre si, bem como a respeitarem a vez de cada uma. Essas são habilidades socioemocionais importantes para a vida, especialmente ao fazer amigos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawobble-bridge-nro810
  • Familia de productoClassic Freestanding Play Equipment
  • Grupo de produtosRobinia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)56
  • Largura (polegadas)49
  • Profundidade (polegadas)150
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor playgrounds
  • Código CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Número OmniClass23-21 29 19
  • Título OmniclassRecreational Equipment