Publicar produtos
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet

    Traduzido por Google,
    • Construção em latão para máxima durabilidade.
    • Design de alavanca única para controle de fluxo sem esforço.
    • Cartucho de alta qualidade para operação confiável.
    • Aerador Neoperl de alto desempenho/baixo fluxo.
    • Acabamento impecável resistente à corrosão e à ferrugem.
    • Hidrovias sem chumbo certificadas AB1953.
    • Adapta-se a qualquer pia de navio.
    • Garantia vitalícia limitada.
    • Certificações de torneiras: cUPC, AB 1953, NSF 61, NSF 372, EPA, CAL Green, DOE, CEC, MASS, FTC
    • Altura da torneira: 12,5"
    • Altura do bico: 8,31 "
    • Alcance do bico: 5,5"
    • Taxa de fluxo: 1,5 gpm
    • Número de furos necessários: 1
    • Requisito de tamanho do furo da torneira: 1,375 "
    • Espessura máxima da bancada: 1,375"

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: FVS-1007CH
      Item Weight: 4.1 pounds
      Product Dimensions: 5.8 x 5.5 x 12.5 inches
      Size: 12.5
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.4 inches
      Spout Reach: 5.8 inches
      Number of Handles: 1
      Certification: WaterSense
      Included Components: Mounting Hardware

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKraus-FVS-1007CH-Ramus-Single-Lever-Vessel-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosBathroom
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets