Publicar produtos
Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet
Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet

    Traduzido por Google,
    • Construção em latão sólido para máxima durabilidade.
    • Design de alavanca única para controle de fluxo sem esforço.
    • Cartucho cerâmico Kerox (Testado com 500.000 ciclos).
    • O aerador de neoperl de toque suave de alto desempenho/baixo fluxo resiste ao acúmulo de cálcio (em modelos selecionados).
    • O acabamento triplo durável é resistente à corrosão e à ferrugem.
    • Construção em latão sólido para máxima durabilidade.
    • Design de alavanca única para controle de fluxo sem esforço.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: KEF-15301CH
      Item Weight: 3.1 pounds
      Product Dimensions: 4.7 x 2.3 x 5.7 inches
      Size: .5
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Solid Lead-Free Brass
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 3.75 inches
      Spout Reach: 4.75 inches
      Handle/Lever Placement: Single-hole, Basin
      Number of Handles: 1
      Certification: Watersense

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKraus-KEF-15301CH-Aplos-Single-Basin-Vessel-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosBathroom
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets