Publicar produtos
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet

    Traduzido por Google,
    • ESTILO INSPIRADO NA CLÁSSICA: Perfeito para qualquer espaço, desde o banheiro tradicional ao moderno.
    • DRENO POP-UP DE ACABAMENTO DE HARMONIZAÇÃO incluído na compra.
    • ACABAMENTO RESISTENTE À FERRUGEM IMPECÁVEL resiste a lascas e desbotamento, mantém uma aparência bonita por toda a vida útil da torneira.
    • AERADOR ECONOMIZADOR DE ÁGUA conserva a água e resiste à formação de calcário.
    • A GARANTIA LIMITADA KRAUS LIFETIME cobre torneira e acabamento para sua total satisfação.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: KVF-1200CH
      Item Weight: 3.75 pounds
      Product Dimensions: 6.8 x 2.2 x 12.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.25 inches
      Spout Reach: 5 inches
      Number of Handles: 1
      Plug Profile: Deck Mount
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware, Pop-Up Drain

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKraus-KVF-1200CH-Arlo-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosBathroom
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets