Publicar produtos
Waste bin CHRX608
Waste bin CHRX608

    Waste bin CHRX608

    2.4 de 5 estrelas2.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Caixote do lixo livre de pé ou para montagem na parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do fio 2 mm, padrão de painel perfurado quadrado, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 350 x 505 x 252 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Bag holder      No
      Filling volume      31.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      252.00 mm
      Overall height      505.00 mm
      Overall width      350.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057138
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWaste bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)505
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)252
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África