Publicar produtos
Jumbo toilet roll holder CHRX670
Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Traduzido por Google,
    Suporte de rolo jumbo para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,9 mm, caixa redonda fechada com janela de inspeção, retirada de papel em duas bordas de corte, travada com parafuso Allen hexagonal, para 1 rolo com máx. Ø 350 mm, inclui parafusos de aço inoxidável, buchas e chave hexagonal. Dimensões 369 x 369 x 108 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      108.00 mm
      Overall height      369.00 mm
      Overall width      369.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      350.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057141
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWC-roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)369
    • Largura (mm)369
    • Profundidade (mm)108
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África