Publicar produtos
SIRIUS Utility sink BS340
SIRIUS Utility sink BS340

    SIRIUS Utility sink BS340

    Traduzido por Google,
    Lava-louça de uso geral para montagem embutida, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1 mm, cuba soldada sem costura com dimensões 500 x 380 x 230 mm, bujão de 1 1/2" com tubo de transbordamento de plástico, centro de drenagem, incluindo arruela e grampos para montagem embutida Diâmetro de saída 540 x 450 mm Dimensões 560 x 230 x 470 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      475.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      565.00 mm
      Type of mounting      Inset mounting
      Bowl height      230.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Sump basket      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057989
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosMulti purpose sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)565
    • Profundidade (mm)475
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)4.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África