Publicar produtos
EXOS Double toilet roll holder EXO676W
EXOS Double toilet roll holder EXO676W

    EXOS Double toilet roll holder EXO676W

    Traduzido por Google,
    Porta-rolos duplo EXOS com sistema de eixo para fixação em parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, vidro frontal de segurança temperado branco, espessura do material 1,2 mm, caixa fechada, fechadura cilíndrica com chave, para dois rolos com diâmetro máximo de 120 mm, liberação do rolo reserva invisível após o uso do primeiro rolo, incluindo material de montagem.
    Especificação
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 100 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 147 mm
      overall height 193 mm
      overall width 280 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008951
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWC-roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)193
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)147
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)3.49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África