Publicar produtos
CAMPUS urinal CMPX538WF
CAMPUS urinal CMPX538WF

    CAMPUS urinal CMPX538WF

    Traduzido por Google,
    Urinol simples para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,2 mm, cuba oval, saída horizontal oculta na parede, montagem e fixação conforme EN 80, parafusos ocultos, sifão DN 50 incluído, suporte de montagem incluído e dreno em cúpula. Urinol sem água, com cotovelo de 90° DN 50, incluindo ralo e membrana inox.
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Waterfree flat perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water free / no flushing
      Type of urinal    C  Single urinal
      Water outlet      Concealed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000071875
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosSingle urinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)733
    • Largura (mm)313
    • Profundidade (mm)341
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSouth Africa
    • Fabricado emSouth Africa
    • Peso líquido (Kg)7.22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África