Publicar produtos
RODAN electronic hand dryer RODX310
RODAN electronic hand dryer RODX310

    RODAN electronic hand dryer RODX310

    Traduzido por Google,
    Secador de mãos eletrônico de ar quente sem toque para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,2 mm, atividade do sensor infravermelho para operação sem toque, alcance do sensor ajustável de 10 a 30 cm, cabo e plugue não incluídos. Tensão de conexão 230 V, 50 Hz Potência total 2200 W Aquecedor 2100 W Motor 100 W Motor min 2850 U/min Volume de ar 274 m³/h Velocidade do ar 15,5 m/s Dimensões 314 x 215 x 163 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      163.00 mm
      Overall height      215.00 mm
      Overall width      314.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      274.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      2,100.00 watt
      Motor power      100.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      68.00 dB
      Total power      2,200.00 watt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090055
    • Familia de productoDryers
    • Grupo de produtosHand dryers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)215
    • Largura (mm)314
    • Profundidade (mm)163
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)7.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África