Publicar produtos
RODAN waste bin RODX605E
RODAN waste bin RODX605E

    RODAN waste bin RODX605E

    Traduzido por Google,
    Caixote do lixo para montagem embutida, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, bordas arredondadas, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, montagem com aro embutido na parede, inclusive parafusos e buchas de aço inoxidável. Capacidade aprox. 23 litros Dimensões 408 x 690 x 169 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      169.00 mm
      Overall height      690.00 mm
      Overall width      408.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish        Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090062
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWaste bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)690
    • Largura (mm)408
    • Profundidade (mm)169
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África