Publicar produtos
SIRIUS utility sink BS303
SIRIUS utility sink BS303

    SIRIUS utility sink BS303

    4.0 de 5 estrelas4.0(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Lava-louça de uso geral para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,2 mm, cuba soldada sem costura com dimensões 420 x 400 x 170 mm, bordas arredondadas, bujão de 1 1/2", drenagem traseira direita, 40 mm de pé traseiro , inclusive parafusos e buchas de aço inoxidável Sem grade dobrável Dimensões 500 x 215 x 400 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 400.00 mm
      Overall height 215.00 mm
      Overall width 500.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 175.00 mm
      Bowl depth 320.00 mm
      Bowl width 420.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Perforated waste
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090080
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosCleaners sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)215
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)4.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Número OmniClass23-31 13 19 19
    • Título OmniclassService Sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África