Publicar produtos
Drinking fountain tap AQRM304
Drinking fountain tap AQRM304

    Drinking fountain tap AQRM304

    Traduzido por Google,
    Bebedouro DN 15, com tampa de pressão e proteção anti-torção, latão cromado polido. Conexão G 3/8 B.
    Especificação
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101118
    • Familia de productoWater dispensers
    • Grupo de produtosComplementary parts water dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Profundidade (mm)78
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniclassDrinking Fountains

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África