Publicar produtos
RODAN hygiene waste bin RODX612
RODAN hygiene waste bin RODX612

    RODAN hygiene waste bin RODX612

    Traduzido por Google,
    Toalhas sanitárias e recipiente de descarte para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, aprox. Capacidade de 6 litros, com porta-sacos integrado, tampa de fechamento automático, com armazenamento integrado para sacos higiênicos de papel, pode ser combinado com dispensador de sacos higiênicos RODX191 para sacos plásticos, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 350 x 469 x 130 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      6.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      469.00 mm
      Overall width      350.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101358
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHygiene bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)469
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)4.58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África