Publicar produtos
CAMPUS Urinal CMPX538RS
CAMPUS Urinal CMPX538RS

    CAMPUS Urinal CMPX538RS

    Traduzido por Google,
    Urinol simples para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,2 mm, cuba oval, saída horizontal oculta na parede, montagem e fixação conforme EN 80, parafusos ocultos, sifão DN 50 incluído, suporte de montagem incluído e dreno em cúpula. Com espalhador de aço inoxidável 1/2" e sensor de anel
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      341.00 mm
      Overall height      732.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Single urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Concealed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000103380
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosSingle urinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)732
    • Largura (mm)313
    • Profundidade (mm)341
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África