Publicar produtos
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL

    RODAN waste bin RODX605SL

    Traduzido por Google,
    Caixote do lixo para montagem na parede ou no chão, feito de aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, tampa com fecho automático, suporte para saco dobrável, fechadura de cilindro com chave padrão Franke, aprox. Capacidade de 30 litros, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 280 x 610 x 210 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000103806
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWaste bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)609
    • Largura (mm)275
    • Profundidade (mm)207
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África