Publicar produtos
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007

    Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de emergência acionado por haste, para montagem saliente, com alimentação de água pela parede e conexão lateral (vedada com bujão) para conexão de lava-olhos, válvula acionada por manopla triangular. Com suporte de parede e chuveiro de emergência. Sem fecho automático, o fluxo de água é interrompido empurrando a haste de tração para cima, revestimento EPS verde (RAL 6032), em conformidade com EN 15154, parte 1, inclui o símbolo de segurança "chuveiro de emergência" em uma etiqueta adesiva conforme ISO 3864, Parte 1 e instruções do usuário. Caudal volumétrico aprox. 65 l/min a 1 bar de pressão, aprox. 110 l/min a 3 bar de pressão, conexão de água G 3/4 B.
    Especificação
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 588.00 mm
      Type of fitting Wall installation
      Type of connection Wall connection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030019170
    • Familia de productoEmergency showers
    • Grupo de produtosWhole body showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-29 37 15
    • Título OmniclassEmergency Showers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África