Publicar produtos
Screw connection ACXX9001
Screw connection ACXX9001

    Screw connection ACXX9001

    Traduzido por Google,
    União de ligação ajustável e bloqueável DN 15, latão cromado polido. Unidade de embalagem 2 peças
    Especificação
    • overall depth 26.4 mm
      overall height 33 mm
      overall width 61 mm
      quantity 2
      quantity uom pieces
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030041416
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosComplementary parts showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África