Publicar produtos
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    Traduzido por Google,

    Combinação de dispensador de papel toalha e lixeira STRATOS para montagem embutida, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material de 1,5 mm, frente curva com janela de inspeção, ambas as partes com fechadura de cilindro e chave, capacidade do dispensador de papel toalha para 300-400 peças de papel com dobra em Z, lixeira com capacidade aproximada de 22 litros, suporte para sacos integrado, incluindo material de montagem.

    Dimensões 328 x 1162 x 203 mm (L x A x P)

    Especificação
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 22
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 203 mm
      overall height 1,162 mm
      overall width 328 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008932
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosCombinations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1162
    • Largura (mm)328
    • Profundidade (mm)203
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)15.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMulti-function dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África