Publicar produtos
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B

    STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B

    Traduzido por Google,

    Caixa para rolos de papel STRATOS para montagem em parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material de 1,5 mm, frente curva, fechadura cilíndrica com chave, para rolos de papel com diâmetro máximo de 190 mm e altura máxima de 250 mm, adequada somente para rolos de papel com desenrolamento a partir do centro, borda de destaque integrada e alívio de tensão para evitar que o papel rasgue no compartimento, incluindo o material de montagem.

    Dimensões 205 x 343 x 241 mm (L x A x P)

    Especificação
    • filling quantity 190
      filling quantity uom mm diameter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 241 mm
      overall height 343 mm
      overall width 205 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008865
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPaper towel dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)343
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)241
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)4.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África