Publicar produtos
RONDAtop countertop washbasin ANMT2001
RONDAtop countertop washbasin ANMT2001

    RONDAtop countertop washbasin ANMT2001

    Traduzido por Google,
    Lavatório de bancada RONDAtop, feito de material mineral MIRANIT resinado com superfície lisa branca alpina sem poros (resistente a temperaturas de até 80 °C). Forma redonda com tigela sem costura, sem transbordamento. Nenhum selante de silicone é necessário devido à vedação invisível que está integrada na borda de montagem. Modelos de perfuração e materiais de montagem incluídos. Dimensões 370 x 140 mm (L x A) Dimensões da tigela 355 x 100 mm (L x A)
    Especificação
    • Material code Miranit
      Overall depth 370.00 mm
      Overall height 140.00 mm
      Overall width 370.00 mm
      Type of mounting Table mounting
      Bowl depth 355.00 mm
      Bowl height 100.00 mm
      Bowl width 355.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Type of basin Vanity basin
      Spillway No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030054380
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)9.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África