Publicar produtos
Extension for coupling-rod ZFAID0003
Extension for coupling-rod ZFAID0003

    Extension for coupling-rod ZFAID0003

    Traduzido por Google,

    Acoplamento/extensão da haste para portas mais largas, comprimento 500 mm.

    Especificação
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030061050
    • Familia de productoEmergency showers
    • Grupo de produtosComplementary parts emergency showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África