Publicar produtos
F5E Electronic WC flush F5EF4005
F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E Electronic WC flush F5EF4005

    Traduzido por Google,
    Válvula de descarga aberta para vaso sanitário F5E - A3000 DN 20 como kit de instalação pronto para instalação embutida na parede em kit de instalação básico, controlada eletronicamente. Especialmente adequada para instalações com risco de vandalismo. Com módulo eletrônico à prova d'água com entrada adicional para sensores a serem fornecidos pelo cliente, distância máxima até o módulo eletrônico de 5 m, válvula de descarga solenoide incluindo inserto de borboleta incluso para redução do volume de descarga, junção em T elétrica à prova d'água para conexão ao cabo do sistema, placa de cobertura de aço inoxidável 190 x 245 x 2 mm com furos de ventilação, montagem frontal com parafusos de segurança, incluindo botão piezoelétrico. Descarga higiênica ativada 24 horas após a última atividade. Com facilidade para parametrização, desativação da limpeza e comunicação via controlador de função ECC2, 24 V CC.
    Especificação
    • functional principle electronic self-closing
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting in-wall installation with box
      type of sensor piezo-electronic sensor
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030068203
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosElectronic WC flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África