Publicar produtos
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637B
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637B

    EXOS Paper Towel Dispenser EXO637B

    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel toalha EXOS para montagem em parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, vidro de segurança frontal preto temperado, espessura do material de 1,2 mm, fechadura cilíndrica com chave, capacidade para um rolo de papel, o papel é transportado automaticamente - manualmente, mecanismo sem manutenção, sem necessidade de conexões elétricas ou baterias, mecanismo de troca fácil de rolo para rolos com largura máxima de 205 mm e diâmetro máximo de 200 mm, comprimento fixo de corte do papel de 260 mm, suporte de rolo de papel ajustável para distribuição otimizada do papel, incluindo material de montagem.
    Especificação
    • maximum depth/diameter of consumable 200 mm
      maximum width of consumable 205 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 210 mm
      overall height 425 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour black
      basic colour stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008779
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPaper towel dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)425
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)9.37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África