Publicar produtos
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX

    EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX

    Traduzido por Google,
    Combinação de dispensador de papel toalha e lixeira EXOS para montagem embutida, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material de 1,2 mm, ambas as partes com fechadura cilíndrica e chave, capacidade do dispensador de papel toalha de 300-400 peças para papel com dobra em Z, lixeira com capacidade de aproximadamente 30 litros, suporte para sacos integrado, incluindo material de montagem.
    Especificação
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 30
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 251 mm
      overall height 1,166 mm
      overall width 304 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008904
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosCombinations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1166
    • Largura (mm)304
    • Profundidade (mm)251
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)15.62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMulti-function dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia
    United Arab Emirates