Publicar produtos
LAUFEN PRO Siphon cover
LAUFEN

LAUFEN PRO Siphon cover

Traduzido por Google,
Tampa do sifão LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, a condizer com o pequeno lavatório nº. 81195.1, 81595.2, 81595.3, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (somente branco), Nº de pedido. 81995.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única819952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosCOVERS AND DIVIDERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)325
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)180
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)14.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCObjeto