Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC for cistern
LAUFEN
Arquivado

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC for cistern

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim
Especificação
  • Floorstanding WC pan rimless washdown KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33 5/3-l-flush, dimensions 370 x 660 x 440 mm outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 260 mm back to wall, concealed fixation, 2 fixing holes Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), cistern 829331 (option 000), 829331 (option 231), WC seat and cover 891330, WC seat and cover with automatic lowering 891331 Order no. 824331
Especificações técnicas
  • Ref.ª única824331
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)33
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures