Publicar produtos
PALACE Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN
Arquivado

PALACE Floorstanding WC combination, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 475 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, holes, cistern 82870.0, 82870.2, 82870.3, 82870.5, WC seat and cover, 89170.0, WC seat and cover with automatic lowering 89170.1 Order no. 82470.6
Especificações técnicas
  • Ref.ª única824706
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)475
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)36.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505