Publicar produtos
ANTERO Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim
LAUFEN

ANTERO Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim

Traduzido por Google,
Mictório sifônico, entrada de água interna, com aro de descarga
Especificações técnicas
  • Ref.ª única841153
  • Familia de productoANTERO
  • Grupo de produtosUrinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals