Publicar produtos
4220 Piped Thermometer Ball Valve

4220 Piped Thermometer Ball Valve

Traduzido por Google,
A válvula misturadora de chuveiro Lawler Series 4000® Tipo T contém um elemento termostático altamente sensível que responde automaticamente a variações de temperatura e pressão, proporcionando precisamente o fluxo de água para manter uma temperatura de saída constante, proporcionando um banho seguro e confortável. A Series 4000® apresenta uma válvula operada termostaticamente que protege contra escaldamento e resfriamento. O corpo da válvula exposta da Series 4000® da Lawler é projetado com um flange de montagem de parede plana para que a válvula possa ser facilmente montada em uma parede de chuveiro, banheira de hidromassagem ou conjunto de gabinete. A Series 4000® está disponível em muitos estilos e combinações para atender aos requisitos de campo no controle de temperatura da água, oferecendo máxima conveniência e flexibilidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4220-piped-thermometer-ball-valve1
  • Familia de productoShower
  • Grupo de produtos4220 Piped Thermometer Ball Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls