Publicar produtos
7900-50 Standard

7900-50 Standard

Traduzido por Google,
A válvula de mistura de chuveiro Lawler Series 7000® Type T/P combina uma câmara de mistura controlada termostaticamente e uma câmara de balanceamento de pressão em um corpo de válvula compacto para fornecer uma gama completa de segurança e proteção sob uma variedade de circunstâncias. A Series 7000® apresenta tecnologia de mistura de dois estágios que compensa as mudanças normais na pressão e temperatura da água, evitando que flutuações afetem as temperaturas de saída predefinidas. A Lawler Series 7000®, projetada para ser a válvula de chuveiro oculta mais segura do mercado, fornece segurança e proteção máximas para aplicações críticas. As câmaras independentes da válvula a tornam uma verdadeira válvula T/P.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7900-50-standard
  • Familia de productoShower
  • Grupo de produtos7900-50 Standard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniclassWaterflow Controls